Menü Keresés

Gyorskioldó sapka 1/4 ISO B TPE Zöld

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1/4" in Green
Essentra cikkszám:

10293508

Gyártói cikkszám:

499751

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 225,1483 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

33.772 Ft

150 x 225,1483 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 23.0 mm
d1 15.5 mm
Menetméret 1/4
Menetszabvány ISO B
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot