Menü Keresés

Gyorskioldó sapka 1 in ISO B TPE Kék

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Blue
Essentra cikkszám:

10293645

Gyártói cikkszám:

499765

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 417,3605 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

62.604 Ft

150 x 417,3605 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 44.0 mm
d1 40.5 mm
Menetméret 1 in
Menetszabvány ISO B
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot