10306161
552010
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 9.124,7878 Ft |
20 - 79 | 3.577,499 Ft |
80 + | 3.303,6125 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 40.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 1.575 in |
Base Height | 40.0 mm |
Base Height | 1.575 in |
Inside Diameter | 13.0 mm |
Inside Diameter | 0.512 in |
Washer Height | 3.0 mm |
Washer Height | 0.118 in |
Type | Double Female |
Shape | Round |
Commodity Code | 4016999190 |
Full Material | Steel;Rubber |
Hole Diameter | 13.0 mm |
Hole Diameter | 0.512 in |
Base Shape | Round |
Mounting Method | Double End Female/Female |
Thread Size | Non Threaded |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz