A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.086,7051 Ft - 3.135,0206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3.210,3348 Ft - 3.259,1843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3.245,6303 Ft - 3.295,3833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3.045,8274 Ft - 3.093,8862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
||
| 783,4443 Ft - 2.967,5747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 944,3643 Ft - 2.266,4599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.195,3614 Ft - 1.334,0102 Ft | 9 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 1.763,1547 Ft - 1.981,1977 Ft | 5 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 3.250,1757 Ft - 4.779,6661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M16
|
Belső menetes
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 981,6276 Ft - 1.526,9759 Ft | 930 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 931,1661 Ft - 931,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.122,4843 Ft - 1.261,3657 Ft | 6 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 1.698,2868 Ft - 1.908,5668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 3.250,1757 Ft - 4.779,6661 Ft | 1 Raktáron |
|
M12
|
Belső menetes
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Belső menetes
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | 80 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 1.903,6792 Ft - 1.913,0849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 1.296,7433 Ft - 1.303,1644 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | 30 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Belső menetes
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz