A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590,3982 Ft - 590,3982 Ft | 900 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 729,9369 Ft - 729,9369 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 942,4809 Ft - 942,4809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 479,4409 Ft - 1.426,0017 Ft | 250 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 1.006,5607 Ft - 3.165,5214 Ft | 1 Raktáron |
|
M10
|
|
|
Fenolos
|
||
| 1.096,0195 Ft - 1.306,2038 Ft | 38 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 710,3303 Ft - 849,0338 Ft | 10 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1.037,9013 Ft - 1.240,8977 Ft | 140 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 1.918,397 Ft - 2.285,8772 Ft | 954 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 219,056 Ft - 682,3403 Ft | 35 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Poliamid
|
||
| 3.132,034 Ft - 3.179,6921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Poliamid
|
||
| 411,4212 Ft - 1.524,1625 Ft | 310 Raktáron |
|
M6
|
|
|
Poliamid
|
||
| 878,2093 Ft - 1.044,9658 Ft | 100 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 1.131,5095 Ft - 1.398,1412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 325,5094 Ft - 966,8493 Ft | 4 Raktáron |
|
M6
|
|
|
Fenolos
|
||
| 444,8911 Ft - 1.584,7253 Ft | 1030 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 444,8911 Ft - 1.584,7253 Ft | 50 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 1.794,8196 Ft - 2.174,2908 Ft | 8 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 2.064,5347 Ft - 2.344,4336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 446,564 Ft - 446,564 Ft | 30 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz