A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.845,2186 Ft - 4.979,974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3.040,9908 Ft - 3.394,4651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 431,7458 Ft - 482,0876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
|
|
|
||
| 449,3407 Ft - 504,9308 Ft | 25 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 481,8138 Ft - 541,5339 Ft | 2200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 452,7067 Ft - 508,4975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3.634,5642 Ft - 3.688,5616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 3.652,1435 Ft - 3.704,0734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 2.591,7205 Ft - 2.628,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 541,3422 Ft - 1.318,1561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
|
Fenolos
|
||
| 335,0325 Ft - 1.012,4223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
|
Fenolos
|
||
| 737,4111 Ft - 1.508,0229 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
|
Fenolos
|
||
| 3.511,2948 Ft - 3.563,2539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3.545,9163 Ft - 3.598,5967 Ft | 1 Raktáron |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 799,4997 Ft - 898,1434 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 944,3643 Ft - 2.266,4599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.195,3614 Ft - 1.334,0102 Ft | 9 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 1.763,1547 Ft - 1.981,1977 Ft | 5 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 3.250,1757 Ft - 4.779,6661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M16
|
Belső menetes
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 1.103,1174 Ft - 1.715,9578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz