Menü Keresés

Gombok bemélyedéssel – menetes szár

Raktáron

A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
268 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Menetméret Rögzítés típusa Menethossz Gomb anyaga Megveszem
1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft 10 Raktáron
32.0 mm
M6
Külső menetes
30.0 mm
PP
1.296,7433 Ft - 1.303,1644 Ft 8 Raktáron
40.0 mm
M8
Külső menetes
16.0 mm
PP
1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M8
Külső menetes
25.0 mm
PP
1.350,2204 Ft - 1.356,9563 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M8
Külső menetes
35.0 mm
PP
930,4405 Ft - 944,6244 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M5
Belső menetes
10.0 mm
PP
2.135,6459 Ft - 2.146,407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.0 mm
M12
Belső menetes
19.0 mm
PP
1.160,5429 Ft - 1.166,3933 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M6
Külső menetes
16.0 mm
PP
3.599,0772 Ft - 3.652,3352 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
53.0 mm
M10
Külső menetes
20.0 mm
TPE
999,3884 Ft - 1.122,6896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M6
1.016,5843 Ft - 1.142,5005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M6
1.615,0865 Ft - 4.324,9878 Ft 20 Raktáron
40.0 mm
M8
2.526,9074 Ft - 2.839,7331 Ft 4 Raktáron
50.0 mm
M10
481,8138 Ft - 541,5339 Ft 75 Raktáron
25.0 mm
M5
681,6887 Ft - 766,0664 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M6
1.228,3841 Ft - 1.380,231 Ft 4 Raktáron
32.0 mm
M8
2.015,9728 Ft - 5.437,4246 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M8
999,3884 Ft - 1.122,6896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M6
2.509,7115 Ft - 2.819,9221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.0 mm
M8
Menetes szár
30.0 mm
PA
977,387 Ft - 977,387 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M5
1.081,4523 Ft - 1.215,1313 Ft 9 Raktáron
32.0 mm
M6
  • / 14
Kézikerék 32.0 mm Külső menetes M6 PP

10222836

Ártartomány
1.249 Ft - 1.243 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Külső menetes
Kézikerék 40.0 mm Külső menetes M8 PP

10222874

Ártartomány
1.303 Ft - 1.296 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    16.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Külső menetes
Kézikerék 40.0 mm Külső menetes M8 PP

10222911

Ártartomány
1.338 Ft - 1.332 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    25.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Külső menetes
Kézikerék 40.0 mm Külső menetes M8 PP

10222959

Ártartomány
1.356 Ft - 1.350 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    35.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Külső menetes
Kézikerék 32.0 mm Belső menetes M5 PP Fekete

10364932

Ártartomány
944 Ft - 930 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Menethossz
    10.0 mm
  • A csap anyaga
    Fém
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Belső menetes
Kézikerék 63.0 mm Belső menetes M12 PP Fekete

10364970

Ártartomány
2.146 Ft - 2.135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Menethossz
    19.0 mm
  • A csap anyaga
    Fém
  • Gomb átmérője
    63.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Belső menetes
Kézikerék 32.0 mm Külső menetes M6 PP

10445587

Ártartomány
1.166 Ft - 1.160 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    16.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Külső menetes
Puha érintésű kézikerék 53.0 mm Külső menetes M10 PP;TPE Fekete

10223208

Ártartomány
3.652 Ft - 3.599 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    20.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    53.0 mm
  • Rögzítés típusa
    Külső menetes
Kézikerék M6 303 Rozsdamentes acél

10188200

Ártartomány
1.122 Ft - 999 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M6 303 Rozsdamentes acél

10188330

Ártartomány
1.142 Ft - 1.016 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M8 303 Rozsdamentes acél

10188460

Ártartomány
4.324 Ft - 1.615 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M10 303 Rozsdamentes acél

10188576

Ártartomány
2.839 Ft - 2.526 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    50.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M5 Galvanised Steel

10188156

Ártartomány
541 Ft - 481 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • A csap anyaga
    Galvanised Steel
  • Gomb átmérője
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M6 Galvanised Steel

10188262

Ártartomány
766 Ft - 681 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • A csap anyaga
    Galvanised Steel
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M8 303 Rozsdamentes acél

10188361

Ártartomány
1.380 Ft - 1.228 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M8 303 Rozsdamentes acél

10188491

Ártartomány
5.437 Ft - 2.015 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M6 303 Rozsdamentes acél

10188323

Ártartomány
1.122 Ft - 999 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék 56.0 mm M8 30.0 mm Acél PA

10188071

Ártartomány
2.819 Ft - 2.509 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    30.0 mm
  • A csap anyaga
    Acél
  • Gomb átmérője
    56.0 mm
  • Teljes magasság
    59.0 mm
Kézikerék M5 303 Rozsdamentes acél

10188231

Ártartomány
977 Ft - 977 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Kézikerék M6 303 Rozsdamentes acél

10188354

Ártartomány
1.215 Ft - 1.081 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • A csap anyaga
    303 Rozsdamentes acél
  • Gomb átmérője
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090