Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.024,8922 Ft - 1.138,7325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.228,3841 Ft - 1.380,231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 3.004,4906 Ft - 4.418,3468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8
|
Belső menetes
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 17.433,5347 Ft - 25.637,5397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8
|
Belső menetes
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
| 681,6887 Ft - 766,0664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 822,1994 Ft - 917,9544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.416,3342 Ft - 1.591,5654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.657,2548 Ft - 1.862,346 Ft | 5 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 3.530,54 Ft - 5.191,9843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8
|
Belső menetes
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 981,6276 Ft - 1.526,9759 Ft | 930 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 931,1661 Ft - 931,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.122,4843 Ft - 1.261,3657 Ft | 6 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 1.698,2868 Ft - 1.908,5668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 3.250,1757 Ft - 4.779,6661 Ft | 1 Raktáron |
|
M12
|
Belső menetes
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 724,0076 Ft - 1.480,5998 Ft | 140 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
|
Fenolos
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Belső menetes
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 1.756,8432 Ft - 2.183,1399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Belső menetes
|
|
Fenolos
|
||
| 2.662,503 Ft - 2.705,6297 Ft | 1 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3.599,0772 Ft - 3.652,3352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3.634,5642 Ft - 3.688,5616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz