20213596
20213596
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.560,7565 Ft |
50 - 99 | 1.250,1391 Ft |
100 - 199 | 1.169,6087 Ft |
200 - 499 | 1.092,913 Ft |
500 + | 1.016,217 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 ±0.5 | 16.0 |
d4 ±0.5 | 24.0 |
d5 ±0.5 | 16.0 |
Súly g | 103.8 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 15.5 |
A/F1 | 13.0 |
Kihúzási erő min kg | 8.0 |
Statikus terhelés max kg | 400.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 160.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 8.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz