A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.365,4379 Ft - 1.928,5793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,9147 Ft - 34,9147 Ft | 900 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 67,0229 Ft - 67,0229 Ft | 500 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 11,1284 Ft - 15,5488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,6123 Ft - 18,973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,3419 Ft - 19,9973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.750,9321 Ft - 2.175,1441 Ft | 230 Raktáron |
M6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 18,1309 Ft - 25,2879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 285,493 Ft - 835,0221 Ft | 5 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 167,5012 Ft - 167,5012 Ft | 1897 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 11,6616 Ft - 11,6616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 403,569 Ft - 885,7665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 512,2287 Ft - 975,6777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 325,9509 Ft - 715,4305 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 465,6522 Ft - 887,2399 Ft | 2475 Raktáron |
M3
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.367,8657 Ft - 1.700,0193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 2.571,5701 Ft - 3.194,8442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Barna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,3419 Ft - 19,9973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,7094 Ft - 34,3815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 232,8261 Ft - 510,9516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz