A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.687,9624 Ft - 7.060,7303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 412,0463 Ft - 463,5554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.072,5213 Ft - 1.206,5849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 117,4126 Ft - 176,1189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fekete
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M1.6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 91,4421 Ft - 91,4421 Ft | 11100 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 58,6249 Ft - 71,8366 Ft | 3200 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 73,4933 Ft - 73,4933 Ft | 800 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 75,6975 Ft - 75,6975 Ft | 19400 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 80,4483 Ft - 80,4483 Ft | 14800 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.657 in
16.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 147,6985 Ft - 147,6985 Ft | 4418 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 135,3355 Ft - 135,3355 Ft | 11900 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.051 in
26.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 90,6207 Ft - 90,6207 Ft | 15000 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,0233 Ft - 32,0233 Ft | 9000 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,0233 Ft - 32,0233 Ft | 21000 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,815 Ft - 36,815 Ft | 4800 Raktáron |
M3
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 38,5265 Ft - 38,5265 Ft | 13800 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,2286 Ft - 32,2286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 49,6161 Ft - 49,6161 Ft | 12080 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz