Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220108

Gyártói cikkszám:

181061070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.881,5408 Ft
50 + 1.332,1345 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.815 Ft

10 x 1.881,5408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Barna
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot