Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 26.7 mm Poliamid 6/6 Fekete

Essentra cikkszám:

10051573

Gyártói cikkszám:

0100500001VR

15000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 90,6207 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.062 Ft

100 x 90,6207 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 26.7 mm
Menetméret M6
Szín Fekete
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk NF E 25-123
Specifikációk ISO 2009

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot