A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,4562 Ft - 16,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 80,1738 Ft - 98,9795 Ft | 114 Raktáron |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 83,4793 Ft - 103,0597 Ft | 50 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 22,4871 Ft - 27,7638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,6612 Ft - 19,3349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,4512 Ft - 20,3128 Ft | 500 Raktáron |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | 66 Raktáron |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz