A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | 980 Raktáron |
M2
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | 460 Raktáron |
M2.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,7646 Ft - 23,6468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 21,2945 Ft - 26,2874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 70,4641 Ft - 86,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 23,9865 Ft - 29,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | 2070 Raktáron |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,9816 Ft - 17,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,6275 Ft - 36,5761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 72,8263 Ft - 89,9103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 70,6098 Ft - 87,1722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,2462 Ft - 17,5863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6595 Ft - 16,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,3332 Ft - 21,398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,3851 Ft - 18,9936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz