10296424
50M035060I005
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 15,8875 Ft |
| 5000 - 19999 | 14,2999 Ft |
| 20000 + | 12,8695 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimális fejátmérő | 0.272 in |
|---|---|
| Minimális fejátmérő | 6.9 mm |
| Maximális fejátmérő | 0.323 in |
| Maximális fejátmérő | 8.2 mm |
| Fej hossza | 0.091 in |
| Fej hossza | 2.3 mm |
| Menethossz | 0.106 in |
| Menethossz | 2.7 mm |
| Menetméret | M3.5 x 0.6 |
| Szín | Natúr |
| Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Fej típusa | Lapos süllyesztett fej |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz