10404607
585030800046
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 99 | 348,8878 Ft |
| 100 - 249 | 235,5537 Ft |
| 250 + | 199,3136 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fej hossza | 1.7 mm |
|---|---|
| Fej hossza | 0.067 in |
| Menethossz | 0.315 in |
| Menethossz | 8.0 mm |
| Menetméret | M3 |
| Szín | Natúr |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Fej típusa | Fém fogazatos fej |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Specifikációk | DIN 963, UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Specifikációk | DIN 963 |
| Specifikációk | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz