10296455
50M035060I010
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 16,3208 Ft |
5000 - 19999 | 14,691 Ft |
20000 + | 13,2223 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 6.9 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.272 in |
Maximum Head Diameter | 8.2 mm |
Maximum Head Diameter | 0.323 in |
Head Height | 2.3 mm |
Head Height | 0.091 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M3.5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz