Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
13,9816 Ft - 17,2603 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
16.3 mm
Hornyolt hajtás
14,0391 Ft - 17,3332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
21.3 mm
Hornyolt hajtás
24,1668 Ft - 29,8346 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
7.3 mm
Hornyolt hajtás
80,1738 Ft - 98,9795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
17.7 mm
Hornyolt hajtás
83,4793 Ft - 103,0597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
22.7 mm
Hornyolt hajtás
15,2164 Ft - 18,7866 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Hornyolt hajtás
23,7794 Ft - 29,3591 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
5.3 mm
Hornyolt hajtás
36,0277 Ft - 44,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
35.3 mm
Hornyolt hajtás
24,9491 Ft - 30,8009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
15.3 mm
Hornyolt hajtás
15,4388 Ft - 19,0588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
4.1 mm
Hornyolt hajtás
15,4043 Ft - 19,0166 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
26.9 mm
Hornyolt hajtás
12,5205 Ft - 15,4541 Ft 980 Raktáron
M3 x 0.5
5.6 mm
Hornyolt hajtás
13,5444 Ft - 16,7196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Hornyolt hajtás
12,7544 Ft - 15,7456 Ft 1000 Raktáron
M3 x 0.5
9.6 mm
Hornyolt hajtás
12,5205 Ft - 15,4541 Ft 950 Raktáron
M2 x 0.4
6.3 mm
Hornyolt hajtás
12,3441 Ft - 15,2394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
2.9 mm
Hornyolt hajtás
12,2866 Ft - 15,1665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2 x 0.4
2.3 mm
Hornyolt hajtás
16,3361 Ft - 20,1671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
2.1 mm
Hornyolt hajtás
15,8913 Ft - 19,6187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
6.1 mm
Hornyolt hajtás
103,8075 Ft - 128,1584 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
52.7 mm
Hornyolt hajtás
  • / 7
Csavar Hornyolt hajtás M4 x 0.7 16.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398159

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    9.4 mm
  • Menethossz
    16.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M4 x 0.7 21.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398166

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    9.4 mm
  • Menethossz
    21.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 7.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399347

Ártartomány
29 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    7.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 17.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10400203

Ártartomány
98 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Menethossz
    17.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 22.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10400210

Ártartomány
103 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Menethossz
    22.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 21.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397787

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    21.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 5.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399330

Ártartomány
29 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    5.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 35.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399392

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    35.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 15.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399361

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    15.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 4.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398692

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    4.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 26.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397206

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    26.9 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 5.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397145

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
980 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    5.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 16.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397770

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    16.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 9.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397169

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    9.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2 x 0.4 6.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396643

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    4.4 mm
  • Menethossz
    6.3 mm
  • Menetméret
    M2 x 0.4
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2.5 x 0.45 2.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396810

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    5.5 mm
  • Menethossz
    2.9 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2 x 0.4 2.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396612

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    4.4 mm
  • Menethossz
    2.3 mm
  • Menetméret
    M2 x 0.4
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 2.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398685

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    2.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 6.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398708

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    6.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 52.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10400234

Ártartomány
128 Ft - 103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Menethossz
    52.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr