Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 15.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

A csavar hornyolt ovális fejjel rendelkezik, egyesítve a domború és a süllyesztett fejű kötőelemek legfontosabb jellemzőit. Natúr színű poliamidból készül, és számos alkalmazásban és iparágban használják.
Essentra cikkszám:

10399361

Gyártói cikkszám:

50M060100L020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 30,8009 Ft
2500 - 9999 27,7216 Ft
10000 + 24,9491 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.400 Ft

500 x 30,8009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Besüllyesztett csavarfokozat 90 °/ 92
Fejátmérő 12.6 mm
Menethossz 15.3 mm
Menetméret M6 x 1.0
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fej típusa Ovális fej

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot