Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,8359 Ft - 17,0801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,3851 Ft - 18,9936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,6941 Ft - 44,0654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,2502 Ft - 44,7519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 27,7369 Ft - 34,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 16,1137 Ft - 19,8948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | 1000 Raktáron |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,7219 Ft - 29,2862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,994 Ft - 18,5105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz