Menü Keresés

Gépipari csavarok – lencsefejű

Raktáron

A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.

A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.

  • Anyaga: poliamid, rozsdamentes acél, lágyacél, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Szín: natúr, barna, áttetsző, bézs
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Sorozat szám: SR1972

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
584 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Menetméret Szín Anyag Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
58,0892 Ft - 71,7181 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6 x 1.0
Natúr
Poliamid 6/6
70.0 mm
Csillaghajtás
35,2454 Ft - 43,5132 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6 x 1.0
Natúr
Poliamid 6/6
30.0 mm
Hornyolt hajtás
14,4341 Ft - 17,8202 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#4-40
Natúr
Poliamid 6/6
34.9 mm
Hornyolt hajtás
25,8464 Ft - 31,9092 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4/20
Natúr
Poliamid 6/6
22.2 mm
Hornyolt hajtás
  • / 30
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 70.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399682

Ártartomány
71 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    4.6 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 30.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399484

Ártartomány
43 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    3.6 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
Csavar Hornyolt hajtás #4-40 1.375 in Poliamid 6/6 Natúr

10323748

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    5.6 mm
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Menetméret
    #4-40
  • Menethossz
    34.9 mm
  • Fej típusa
    Trapézfejű
Csavar Hornyolt hajtás 1/4/20 0.875 in Poliamid 6/6 Natúr

10324561

Ártartomány
31 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.5 mm
  • Fej hossza
    3.7 mm
  • Menetméret
    1/4/20
  • Menethossz
    22.2 mm
  • Fej típusa
    Trapézfejű