A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9816 Ft - 17,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 25,5626 Ft - 31,5602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 26,4063 Ft - 32,5994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 72,485 Ft - 89,4884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 31,8862 Ft - 39,3678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 35,2454 Ft - 43,5132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 70,6098 Ft - 87,1722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,8296 Ft - 24,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | 3000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,7848 Ft - 20,7193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 26,4063 Ft - 32,5994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,7243 Ft - 21,8851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 31,8862 Ft - 39,3678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 52,2412 Ft - 64,4933 Ft | 400 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | 1500 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 103,8075 Ft - 128,1584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz