Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7848 Ft - 20,7193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 103,8075 Ft - 128,1584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,4562 Ft - 16,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | 3000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | 1500 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,278 Ft - 29,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,278 Ft - 29,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,796 Ft - 25,6738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 18,4644 Ft - 22,7939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,9792 Ft - 24,6653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,2467 Ft - 23,7641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,3892 Ft - 30,1107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,2164 Ft - 18,7866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,0363 Ft - 46,0839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,0079 Ft - 48,8221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 33,365 Ft - 52,8883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,3124 Ft - 46,4672 Ft | 150 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,159 Ft - 54,1479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,6678 Ft - 48,6031 Ft | 5700 Raktáron |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz