10398364
50M040070P030
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 17,8394 Ft |
5000 - 19999 | 16,0562 Ft |
20000 + | 14,4494 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M4 |
---|---|
Pitch Diameter | 0.7 mm |
Pitch Diameter | 0.028 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Crossed Drive |
Material | PA |
Finish | No Finish |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz