10397336
50M030050P006
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 15,3122 Ft |
5000 - 19999 | 13,7783 Ft |
20000 + | 12,4016 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M3 |
---|---|
Pitch Diameter | 0.5 mm |
Pitch Diameter | 0.02 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Crossed Drive |
Material | PA |
Finish | No Finish |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz