10399156
50M060100H010
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 21,7393 Ft |
5000 - 19999 | 19,565 Ft |
20000 + | 17,6093 Ft |
Head Height | 3.3 mm |
---|---|
Head Height | 0.13 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M6 |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Head Type | Flat Head |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz