10398579
50M050080H020
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 18,9936 Ft |
5000 - 19999 | 17,0954 Ft |
20000 + | 15,3851 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 2.7 mm |
---|---|
Head Height | 0.106 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M5 |
Pitch Diameter | 0.8 mm |
Pitch Diameter | 0.031 in |
Head Type | Flat Head |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Natural |
Material | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz