A gombafejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve a gépi összeszerelést, a famegmunkálást és az építkezést. Gombafeje lekerekített, széles csapágyfelülettel és alacsony profilú kialakítással. Alacsony profilt igénylő alkalmazásokban használható, mivel a fejforma csökkentett profilt tesz lehetővé más típusú csavarokhoz képest. Ezenkívül nagy felfekvési felületet biztosít a terhelés egyenletes elosztásához.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
24,3973 Ft - 30,2845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
36,3496 Ft - 45,0981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
28,8605 Ft - 35,8293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,6642 Ft - 15,7172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
19,1263 Ft - 23,7401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
30,969 Ft - 38,4306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
36,1853 Ft - 44,9065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
38,2937 Ft - 47,5351 Ft | 13 Raktáron |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
14,6493 Ft - 18,1679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,9648 Ft - 17,3465 Ft | 200 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
28,9428 Ft - 35,9252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
14,0059 Ft - 17,4013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,3076 Ft - 16,484 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
38,4717 Ft - 39,7723 Ft | 67000 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
120,5903 Ft - 120,5903 Ft | 11600 Raktáron |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
32,9679 Ft - 34,0906 Ft | 21999 Raktáron |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
38,9371 Ft - 38,9371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
53,6276 Ft - 53,6276 Ft | 21621 Raktáron |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
83,8848 Ft - 83,8848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
132,4604 Ft - 132,4604 Ft | 1000 Raktáron |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz