Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5  10.0 mm Poliamid Fekete

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Fekete poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10367001

Gyártói cikkszám:

276501059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 17,4013 Ft
500 - 999 15,9363 Ft
1000 + 14,0059 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

4.350 Ft

250 x 17,4013 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M5 
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Karimás fej
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot