A gombafejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve a gépi összeszerelést, a famegmunkálást és az építkezést. Gombafeje lekerekített, széles csapágyfelülettel és alacsony profilú kialakítással. Alacsony profilt igénylő alkalmazásokban használható, mivel a fejforma csökkentett profilt tesz lehetővé más típusú csavarokhoz képest. Ezenkívül nagy felfekvési felületet biztosít a terhelés egyenletes elosztásához.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,9877 Ft - 21,9877 Ft | 15000 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 38,4717 Ft - 39,7723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 120,0564 Ft - 120,0564 Ft | 20900 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 120,5903 Ft - 120,5903 Ft | 11600 Raktáron |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 73,1783 Ft - 73,1783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 112,362 Ft - 112,362 Ft | 6000 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,9679 Ft - 43,4689 Ft | 17900 Raktáron |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,4711 Ft - 39,4711 Ft | 2800 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 53,6276 Ft - 53,6276 Ft | 27000 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,8173 Ft - 32,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 26,0129 Ft - 26,0129 Ft | 12900 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,9131 Ft - 32,9131 Ft | 77 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 47,3708 Ft - 47,3708 Ft | 7000 Raktáron |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 84,1449 Ft - 84,1449 Ft | 8900 Raktáron |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 61,6779 Ft - 61,6779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 41,2647 Ft - 41,2647 Ft | 2400 Raktáron |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,2211 Ft - 21,2211 Ft | 3100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,0106 Ft - 30,0106 Ft | 12691 Raktáron |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,4116 Ft - 23,4116 Ft | 10000 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 10054383 | 41,2647 Ft - 41,2647 Ft | 800 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz