Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 25.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Natúr poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10054529

Gyártói cikkszám:

0170340000VR

14950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 31,5851 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

31.585 Ft

1000 x 31,5851 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M5
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot