A gombafejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve a gépi összeszerelést, a famegmunkálást és az építkezést. Gombafeje lekerekített, széles csapágyfelülettel és alacsony profilú kialakítással. Alacsony profilt igénylő alkalmazásokban használható, mivel a fejforma csökkentett profilt tesz lehetővé más típusú csavarokhoz képest. Ezenkívül nagy felfekvési felületet biztosít a terhelés egyenletes elosztásához.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0025 Ft - 20,0025 Ft | 13600 Raktáron |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 101,8063 Ft - 101,8063 Ft | 21130 Raktáron |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 44,4957 Ft - 44,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,624 Ft - 35,624 Ft | 5000 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 71,5765 Ft - 71,5765 Ft | 9000 Raktáron |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 26,0129 Ft - 26,0129 Ft | 12900 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 61,6779 Ft - 61,6779 Ft | 18500 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,618 Ft - 21,618 Ft | 115700 Raktáron |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 84,1449 Ft - 84,1449 Ft | 8900 Raktáron |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,8173 Ft - 32,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 132,4604 Ft - 132,4604 Ft | 1000 Raktáron |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 38,4717 Ft - 39,7723 Ft | 67000 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 39,4711 Ft - 39,4711 Ft | 2800 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 22,9187 Ft - 22,9187 Ft | 500 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 80,5852 Ft - 80,5852 Ft | 3700 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,8704 Ft - 35,8704 Ft | 8078 Raktáron |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,5824 Ft - 36,5824 Ft | 38000 Raktáron |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 28,9701 Ft - 28,9701 Ft | 944 Raktáron |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,198 Ft - 13,198 Ft | 28440 Raktáron |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,0145 Ft - 23,0145 Ft | 4000 Raktáron |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz