10297797
50M060100F008
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 21,6665 Ft |
5000 - 19999 | 19,4998 Ft |
20000 + | 17,5518 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 12.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 4.6 mm |
Head Height | 0.181 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Thread Size | M6 |
Colour | Natural |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz