10345566
1440757
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 987,5158 Ft |
250 - 499 | 932,6481 Ft |
500 + | 877,7933 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menethossz | 16.0 mm |
---|---|
Menethossz | 0.63 in |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Fejátmérő | 6.0 mm |
Fejátmérő | 0.236 in |
Anyag | Reny |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Fejstílus | Speciális alacsony fej |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Maximális hőmérséklet | 105 °C |
Maximális hőmérséklet | 221 °F |
Menetméret | M3 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz