10344170
1440234
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 124 | 1.000,2504 Ft |
125 - 249 | 944,6695 Ft |
250 + | 889,1014 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menethossz | 8.0 mm |
---|---|
Menethossz | 0.315 in |
Fej hossza | 2.4 mm |
Fej hossza | 0.094 in |
Fejátmérő | 5.5 mm |
Fejátmérő | 0.217 in |
Anyag | PPS |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Fejstílus | Alacsony fej |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Maximális hőmérséklet | 200 °C |
Maximális hőmérséklet | 392 °F |
Menetméret | M3 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz