10305584
551947
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 48.430,0129 Ft |
10 + | 20.110,1429 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.394 in |
Tube Diameter | 23.0 mm |
Tube Diameter | 0.906 in |
Stroke Length | 300.0 mm |
Stroke Length | 11.811 in |
Tube Length | 345.0 mm |
Tube Length | 13.583 in |
Maximum Force | 550.0 N |
Maximum Force | 550.0 N |
Thread Size | M8 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 12.0 mm |
Threaded Length | 0.472 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz