10306413
552039
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 + | 2.497,3485 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 1 |
---|---|
Fitting Type | Ball Joint |
Full Material | Carbon Steel |
Ball End Diameter | 10.0 mm |
Ball End Diameter | 0.394 in |
Overall Length | 70.0 mm |
Overall Length | 2.756 in |
Overall Width | 24.5 mm |
Overall Width | 0.965 in |
Hole Diameter A | 6.5 mm |
Hole Diameter A | 0.256 in |
Hole Diameter B | 4.3 mm |
Hole Diameter B | 0.169 in |
Plate Thickness | 3.0 mm |
Plate Thickness | 0.118 in |
Distance Between Fixing Holes | 25.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.984 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 55.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 2.165 in |
Screw Hole Diameter | 6.5 mm |
Screw Hole Diameter | 0.256 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz