10349779
1472801
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 15.560,9679 Ft |
20 + | 10.460,4191 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 65.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 2.559 in |
Overall Length | 106.0 mm |
Overall Length | 4.173 in |
Holding Force | 500.0 kg |
Holding Force | 1102.3 lbs |
Overall Height | 179.0 mm |
Overall Height | 7.047 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz