10349762
1472800
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 10.281,3565 Ft |
25 + | 6.911,3532 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 82.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 3.228 in |
Overall Length | 151.0 mm |
Overall Length | 5.945 in |
Holding Force | 500.0 kg |
Holding Force | 1102.3 lbs |
Overall Height | 240.0 mm |
Overall Height | 9.449 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Front |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz