10349731
1472797
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 8.336,229 Ft |
50 + | 5.603,7992 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 31.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.22 in |
Overall Length | 146.6 mm |
Overall Length | 5.772 in |
Holding Force | 175.0 kg |
Holding Force | 385.8 lbs |
Overall Height | 114.0 mm |
Overall Height | 4.488 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | T-Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz