10349724
1472796
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 6.668,9807 Ft |
100 + | 4.483,0367 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 23.9 mm |
---|---|
Height Under Bar | 0.941 in |
Overall Length | 75.3 mm |
Overall Length | 2.965 in |
Holding Force | 100.0 kg |
Holding Force | 220.5 lbs |
Overall Height | 80.0 mm |
Overall Height | 3.15 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | T-Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz