10349700
1472794
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 29 | 10.003,4775 Ft |
30 + | 6.724,5616 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 56.5 mm |
---|---|
Height Under Bar | 2.224 in |
Overall Length | 144.0 mm |
Overall Length | 5.669 in |
Holding Force | 275.0 kg |
Holding Force | 606.3 lbs |
Overall Height | 219.0 mm |
Overall Height | 8.622 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz