10349694
1472793
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 7.502,6049 Ft |
50 + | 5.043,4244 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 40.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.575 in |
Overall Length | 146.5 mm |
Overall Length | 5.768 in |
Holding Force | 150.0 kg |
Holding Force | 330.7 lbs |
Overall Height | 189.0 mm |
Overall Height | 7.441 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz