10349670
1472791
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 6.113,2355 Ft |
50 + | 4.109,4536 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 28.3 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.114 in |
Overall Length | 76.1 mm |
Overall Length | 2.996 in |
Holding Force | 100.0 kg |
Holding Force | 220.5 lbs |
Overall Height | 110.4 mm |
Overall Height | 4.346 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz