10349663
1472790
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 14 | 16.394,592 Ft |
15 + | 11.020,8069 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 50.8 mm |
---|---|
Height Under Bar | 2 in |
Overall Length | 178.0 mm |
Overall Length | 7.008 in |
Holding Force | 450.0 kg |
Holding Force | 992.1 lbs |
Overall Height | 220.0 mm |
Overall Height | 8.661 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz