20062057
110110060E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 2.535,7307 Ft |
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 8.5 mm |
Grip Range | 0.335 in |
Handle Length | 74.0 mm |
Handle Length | 2.913 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Material | Zamak |
Finish | No Finish |
Keying | Keyless |
Latch Style | Cam Latch |
Key Type | No Cylinder Key |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz