10553954
551297
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 820,9526 Ft |
500 + | 687,9696 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 17.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 0.669 in |
Housing Diameter | 15.0 mm |
Housing Diameter | 0.591 in |
Overall Height | 7.7 mm |
Overall Height | 0.303 in |
Overall Length | 22.6 mm |
Overall Length | 0.89 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 1.50 N |
Torque | 1.50 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz