10403167
551256
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 2.016,9414 Ft |
100 - 499 | 841,4764 Ft |
500 + | 705,1688 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 19.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 0.748 in |
Housing Diameter | 15.2 mm |
Housing Diameter | 0.598 in |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 0.30 N |
Torque | 0.30 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz