Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400,658 Ft - 1.544,5714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.107,8766 Ft - 4.301,56 Ft | 12 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.614,5845 Ft - 9.055,4434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.291,4974 Ft - 5.863,5428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4.668,8785 Ft - 4.668,8785 Ft | 10 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6.906,0146 Ft - 6.906,0146 Ft | 60 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 7.442,2775 Ft - 7.442,2775 Ft | 28 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9.846,5268 Ft - 9.846,5268 Ft | 28 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4.321,4967 Ft - 4.321,4967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10606261 | 8.893,2807 Ft - 8.893,2807 Ft | 6 Raktáron |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
| 1.733,937 Ft - 1.907,3307 Ft | 1 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.019,1014 Ft - 3.946,5359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.614,5845 Ft - 8.629,1825 Ft | 10 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.866,2885 Ft - 3.866,2885 Ft | 190 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.548,3383 Ft - 13.796,2955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9.692,4821 Ft - 13.415,2009 Ft | 6 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10207024 | 12.325,8185 Ft - 12.325,8185 Ft | 30 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 20.543,0216 Ft - 20.543,0216 Ft | 44 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 35.217,0114 Ft - 116.164,8864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumínium
|
Undrilled Hinge
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 60.774,0892 Ft - 187.542,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumínium
|
Undrilled Hinge
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz